私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

RMコアおよび付属品 (EPCOS)

PDF コア形状 AL値 (nH) 素材 (コア)
file_pdf_box
RM 10,  RM 10 Low Profile 250 - 16000 N22 - T38
file_pdf_box
RM 12,  RM 12 Low Profile 160 - 8700 N30 - N97
file_pdf_box
RM 14,  RM 14 Low Profile 160 - 7100 N41,  N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
RM 4,  RM 4 Low Profile 16 - 5000 K1 - T38
file_pdf_box
RM 5,  RM 5 Low Profile 25 - 9600 K1 - T66
file_pdf_box
RM 6,  RM 6 Low Profile 40 - 12300 K1 - T66
file_pdf_box
RM 7,  RM 7 Low Profile 160 - 11500 N22 - T38
file_pdf_box
RM 8,  RM 8 Low Profile 160 - 12500 N22 - T38

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。