TDK Electronics · TDK Europe

RM-Kerne und Zubehör (EPCOS)

Datenblätter & Suche

PDF Kernform AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
RM 4,  RM 4 Low Profile 16 - 5000 K1 - T38
RM 5,  RM 5 Low Profile 25 - 7700 K1 - T38
RM 6,  RM 6 Low Profile 40 - 10500 K1 - T38
RM 7,  RM 7 Low Profile 160 - 11500 N22 - T38
RM 8,  RM 8 Low Profile 160 - 12500 N22 - T38
RM 10,  RM 10 Low Profile 250 - 16000 N22 - T38
RM 12,  RM 12 Low Profile 160 - 8700 N30 - N97
RM 14,  RM 14 Low Profile 160 - 7100 N41,  N49,  N87,  N92,  N97

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selector guide
  • Index of part numbers
  • Plastic materials for accessories
  • General - definitions
  • Application notes
  • Processing notes
  • Packing
  • Quality and environment
  • Standards and specifications
  • Symbols and terms
  • RM cores - general information
  • Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.