TDK TDK Electronics

NTC突入電流リミッタ (EPCOS)

PDF 抵抗値 (25 °C) (Ohm) Ctest (230/240 V AC) (µF) 直径 (mm) タイプ
file_pdf_box
--- --- --- Kit
file_pdf_box
4.7 - 33 100 8.5 S153
file_pdf_box
2.5 - 10 200 9.5 S235
file_pdf_box
2.2 - 120 200 - 400 9.5, 11.5 S236
file_pdf_box
1 - 60 400 - 900 15 S237
file_pdf_box
2.5 - 25 700 16 S238
file_pdf_box
1 - 10 1000 21 S364
file_pdf_box
1 - 10 2500 26 S464
file_pdf_box
0.5 - 10 3500 31 P27
file_pdf_box
1 - 120 330 13 P11
file_pdf_box
1 - 120 470 14.5 P13

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。