TDK Electronics

積層圧電アクチュエータ

銅電極のハイアクティブスタック 

 Intro Pic

TDKのハイアクティブスタック(HAS)技術を採用したピエゾアクチュエータは、ナノポジショニング、プロセスエンジニアリングにおける液体や気体のバルブ制御、半導体製造プロセスなど、数多くのハイエンドソリューションに採用されています。積層圧電アクチュエータの銅内部電極をベースにしたTDKのこの特許技術は、自動車の燃料噴射装置に20年以上にわたって採用されています。 

ハイアクティブスタックは、従来の銀パラジウム(AgPd)スタックに比べ、優れた性能、耐湿性、過酷な条件下でも長寿命を実現します。 

TDKのアクチュエータスタックの特徴は?

 Pic Structure

より高い性能と長寿命を実現するため、不活性領域を最小化 

 Powerful

より高い性能と長寿命を実現するため、不活性領域を最小化アクチュエータ内の不活性領域は、駆動時の機械的応力の原因となります。不活性領域が大きければ大きいほど、アクチュエータに機械的応力がかかり、セラミックに大きなクラックが生じます。TDKのスタックでは、1層あたりの不活性領域の幅が100 µm(従来品は400 µm)であるため、機械的応力が大幅に低減され、長寿命と高動作電圧(最大180 V)が可能になり、高いストロークもしくは変位量(約+20 %)が発生します。 

湿度に強く、コストパフォーマンスに優れた銅内部電極 
 Robust Humid

従来のスタックアクチュエータは、内部電極に銀パラジウム合金を使用していました。銀は湿度の高い条件下や電界下では非常に延性の高い金属です。その結果、アクチュエータの内部電極層間で短絡や故障が発生してしまうのです。TDK のHAS製品は、内部電極に銅電極を使用しており、層間でのマイグレーションが生じにくくすることができます。さらに、銅の価格はパラジウムよりも安定しているため、優れた性能を備えつつコスト効率の高いソリューションが可能になります。“Win- Win” ですね! 

高温での動作に適した鉛フリー高融点メタルボンド 

 Temperature

外部電極を接続する金属接着剤においても、特に高温時に、駆動中に高い機械的応力にさらされます。TDKは、高温でも脆くならず、その結果、接触不良を起こさない鉛フリー高融点メタルボンドを新たに開発しました。この革新的な接合は、多孔質で柔軟な特性を持つため、電極接点用の鉛含有はんだよりも信頼性が高くなります。TDK HASのデバイスは、200 °Cで2000時間のテストにおいて劣化等は見られず、合格しております。従来のはんだ接合の場合には、わずか180 °Cの温度で1500時間後に破損しておりました。 

製品ラインナップ

 
 COM10S5
 COM30S5
 COM45S5
 COM30S7
 COM27S3
 COM10S5COM30S5COM45S5COM30S7COM27S3
寸法[mm]
(l x w x h) 
5.2 x 5.2 x 10
不動態化状態
5.2 x 5.2 x 30 
不動態化状態
5.2 x 5.2 x 45 
不動態化状態
7.0 x 7.0 x 30 
不動態化状態
3.4 x 3.4 x 27 
リード線付きの状態
発生力
[N] 
7307307301320320
変位量
[µm] 
1655835547
静電容量
[µF] 
1.03.45.36.21.3
硬度
[N/µm] 
7925164511
出力 
[N] 
1400140014002600600

アプリケーション

TDKのピエゾアクチュエータは、ナノポジショニング技術や半導体製造および製造工程内の接着に使用されるマイクロディスペンシングバルブ、ボンディングワイヤーマシンなど、数多くのハイエンドソリューションを支えています。 

 Microdispensing
 Nanopositioning
 Flow controllers

ベンチマーク

TDKのHASテクノロジーにより、従来の銀-パラジウムスタックと比較して、極めて優れた発生力と変位量を実現しています。 

 Force Pic

ピエゾスタック7 x 7 x 30 mm³ @ 160 Vの発生力[N]対変位量[µm]の散布図 

 Temperature Pic

高温試験 

ワイブル - 95 % CI 

 Humidity Pic

動的湿度試験 

ワイブル - 95 % CI 


データシートの入手・検索

PDF シリーズ 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) Stroke (µm) at 160 V Stiffness (N/µm) (typ.) at 160 V (kstack) Blocking force (N) 発注コード
new
COM10S5 , COM30S5 , COM45S5  5.2 x 5.2 x 10,  5.2 x 5.2 x 30,  5.2 x 5.2 x 45 16 ±10%,  55 ±10%,  83 ±10% 18 - 75 1400 B58004M4010A020,  B58004M4030A020,  B58004M4040A020
new
COM27S3 3.4 x 3.4 x 27 47 ±10% 11 600 B58004M4020A020
new
COM30S7  7.0 x 7.0 x 30 55 ±10% 45 2600 B58004M4037A020

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


ステップファイル



専門家と連絡を取る

TDKのHASテクノロジーにより、従来の銀-パラジウムスタックと比較して、極めて優れた発生力と変位量を実現しています。 

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料