TDK Electronics · TDK Europe

Vielschicht-Piezo-Aktuatoren

Hochaktive Stacks mit Innenelektroden aus Kupfer

 Intro Pic

Innovation entsteht dort, wo Präzision auf Zuverlässigkeit trifft. Die High-Active-Stack-Aktuatoren (HAS) von TDK ermöglichen hochdynamische und präzise Bewegungsabläufe in technologisch anspruchsvollen Einsatzbereichen. Grundlage ihrer Leistungsfähigkeit ist die von TDK patentierte Kupferelektrodentechnologie, die gegenüber konventionellen palladiumbasierten Lösungen eine höhere Effizienz, eine außergewöhnliche Lebensdauer und eine verbesserte Kostenstabilität bietet.

Mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung und hervorragenden Eigenschaften für den Einsatz in vakuumsensitiven Umgebungen unterstützen HAS-Aktuatoren Entwickler dabei, innovative Systeme für Industrie, Forschung und Raumfahrt zu realisieren.

Was ist das Besondere an den Aktuator-Stacks von TDK?

 Pic Structure

Minimierte inaktive Bereiche für höhere Leistungsfähigkeit und längere Lebensdauer

 Powerful

Die inaktiven Bereiche belasten einen Aktuator während des Betriebs mechanisch. Je größer diese Bereiche sind, desto stärker wird der Aktuator mechanisch belastet, wodurch die Keramik zunehmend Risse bekommt. Bei den Stacks von TDK sind die inaktiven Bereiche pro Schicht 100 µm breit (im Vergleich zu 400 µm bei herkömmlichen Stacks). Dies reduziert die mechanische Belastung erheblich, verlängert die Lebensdauer und erlaubt höhere Betriebsspannungen (bis zu 180 V), wodurch der Hub bzw. die Längendehnung zunimmt (ca. +20%), daher der Name High Active Stacks.

Kupferelektroden für höchste Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Kosteneffizienz

 Robust Humid

Herkömmliche Stack-Aktuatoren verwenden eine Silber-Palladium-Legierung für die Innenelektroden. Bei Feuchtigkeit und elektrischen Feldern verformt sich Silber sehr stark. Infolgedessen treten Kurzschlüsse oder Ausfälle zwischen den innenliegenden Elektrodenschichten des Aktuators auf. Für die inneren Elektroden der HAS-Bauteile setzt TDK auf Kupfer, um eine Migration zwischen den Schichten zu verhindern. Außerdem sind die Preise für Kupfer stabiler als für Palladium, weshalb diese Lösungen kostengünstiger und leistungsfähiger sind. Eine Win-Win-Situation!

Eine bleifreie, hochschmelzende metallische Kontaktierung für den Betrieb bei hohen Temperaturen

 Temperature

Auch die Metallkontakte, die die externen Elektroden anbinden, werden im Betrieb mechanisch stark belastet, insbesondere bei hohen Temperaturen. Hierfür hat TDK eine neue bleifreie, hochschmelzende metallische Kontaktierung entwickelt, die auch bei hohen Temperaturen nicht spröde wird und somit den elektrischen Kontakt nicht verliert. Diese innovative Kontaktierung ist zuverlässiger als ein bleihaltiges Lot, da sie poröser und flexibler ist. So bestanden die HAS-Produkte von TDK einen 2000-Stunden-Test bei 200 °C ohne Anzeichen von Versprödung; herkömmliche Lötkontakte versagten nach 1500 Stunden bei Temperaturen von nur 180 °C.

Produktportfolio

 
 COM10S5
 COM30S5
 COM45S5
 COM30S7
 COM27S3
 COM10S5COM30S5COM45S5COM30S7COM27S3
Abmessungen
[mm3] (L x B x H)
5.2 x 5.2 x 10
Passiviert
5.2 x 5.2 x 30 
Passiviert
5.2 x 5.2 x 45 
Passiviert
7.0 x 7.0 x 30 
Passiviert
3.4 x 3.4 x 27 
Bedrahtet
Vorbelastung
[N]
7307307301320320
Hub
[µm]
1655835547
Kapazität
[µF]
1.03.45.36.21.3
Steifigkeit
[N/µm]
7925164511
Blockierkraft
[N]
1400140014002600600

Anwendungen

Von Positionieraufgaben im Nanometerbereich bis hin zu hochkritischen Motion-Control-Systemen bieten die Piezo-Aktuatoren von TDK die erforderliche Präzision und Dynamik für moderne High-End-Anwendungen. Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Halbleiterfertigung, Mikrodosiersysteme, Durchflussregler, Drahtbondmaschinen, wissenschaftliche Instrumente sowie fortschrittliche Automatisierungslösungen. Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit und ihres geringen Ausgasungsverhaltens eignen sich die Aktuatoren zudem für Luft- und Raumfahrtanwendungen, bei denen maximale Leistungsfähigkeit, Sauberkeit und langfristige Stabilität im laufenden Betrieb entscheidend sind.

 Microdispensing
 Nanopositioning
 Flow controllers
 Space Systems

Benchmark

Die HAS-Technologie von TDK besticht im Vergleich zu herkömmlichen Silber-Palladium-Stacks durch ihre überragende Blockierkraft und ihren Hub.

 Force Pic

Streuung von Kraft [N] über Hub [µm] des Piezo-Stacks 7 x 7 x 30 mm3 bei 160 V

 Temperature Pic

Prüfung bei erhöhter Temperatur
Weibull – 95 % CI

 Humidity Pic

Prüfung bei wechselnder Luftfeuchtigkeit
Weibull – 95 % CI


Datenblätter & Suche

PDF Serie Abmessungen (l x b x h) (mm) Hub (µm) bei 160 V Steifigkeit (N/µm) (typ.) bei 160 V (kstack) Blockierkraft (N) Bestellnummer
new
COM10S5 , COM30S5 , COM45S5  5.2 x 5.2 x 10,  5.2 x 5.2 x 30,  5.2 x 5.2 x 45 16 ±10%,  55 ±10%,  83 ±10% 18 - 75 1400 B58004M4010A020,  B58004M4030A020,  B58004M4040A020
new
COM27S3 3.4 x 3.4 x 27 47 ±10% 11 600 B58004M4020A020
new
COM30S7  7.0 x 7.0 x 30 55 ±10% 45 2600 B58004M4037A020

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Step-Dateien



Kontakt aufnehmen

Möchten Sie mehr über HAS erfahren? Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung. Unsere Piezo-Experten helfen Ihnen gerne weiter.

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料