TDK TDK Electronics

EPCOS データ/信号回線用チョーク

PDF 設計 回路数 共通モードインダクタンス (mH) 定格電流 (A) タイプ
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.051, 0.1 0.15, 0.2 ACT45B
file_pdf_box
SMD Quad Choke 4.7, 10 0.2, 0.3 B82794C2
file_pdf_box
SMD Quad Choke 0.47 - 4.7 0.3 - 0.6 B82792C2
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.005 - 4.7 0.2 - 1 B82790C0, B82790S0
file_pdf_box
Leaded Double Choke 2.2 - 47 0.1 B82791G15, B82791H15
file_pdf_box
Leaded Quad Choke 0.2 - 6 0.1 B82791G14
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0, B82793S0
file_pdf_box
SMD Double Choke 0.011 - 0.1 0.15 - 0.3 B82789C0, B82789S0
file_pdf_box
Leaded Quad Choke 4.7 - 10 0.2, 0.3 B82720H14
file_pdf_box
SMD Double Choke 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82794C0
file_pdf_box
SMD Double Choke 4.7 - 50 0.1 - 0.6 B82792C0
file_pdf_box
Leaded Double Choke 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82720H15
file_pdf_box new
SMD Double Choke 0.022 - 0.11 0.15 - 0.3 ACT1210

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。