TDK Electronics

SMDコモンモードチョーク: シリーズB82721S0

 SMD Common-mode Chokes - Image

Key Features

  • LN0.59 mHから3 mHまで
  • IR2.7 A~5.7 A
  • 定格電圧 48 V AC (50/60 Hz)
  • 約0.8 ... ディファレンシャル・モード干渉抑制のための0.9%浮遊インダクタンス
  • 定格温度 +40 °C まで
  • RoHS対応
  • ご要望に応じて、より高いインダクタンスまたは中間値も可能

発注番号: B82721X2

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 7
PDF 在庫      設計 サイズ(lxw) (mm) 高さ (最大) (mm) 共通モードインダクタンス (mH) 定格電流 (A) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V DC) 定格電圧 (V AC) 定格温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード インダクタンス測定周波数 (kHz) インピーダンス測定周波数 (MHz) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) はんだ付け 包装 包装単位 (個)
SMD 19.3x17.02 10.1 3 2.7 Double Choke 65 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0272T040 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 0.59 5.7 Double Choke 17 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A020 100 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 1.47 2.8 Double Choke 59 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0282A030 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 1.32 3.2 Double Choke 50 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A020 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 0.22 3.2 Double Choke 49 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A010 100 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 0.768 5.6 Double Choke 18 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0562A030 100 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 1.18 5.7 Double Choke 17 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A040 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。