TDK Electronics · TDK Europe

SMD Common-mode Chokes: Series B82721S0

 SMD Common-mode Chokes - Image

Wesentliche Merkmale

  • LN von 0.59 mH bis 3 mH
  • IR von 2,7 A bis 5,7 A
  • Nennspannung 48 V AC (50/60 Hz)
  • Ca. 0.8 ... 0.9% Streuinduktivität zur Differentialmode-Entstörung
  • Temperaturbereich bis zu +40 °C
  • RoHS-kompatibel
  • Höhere Induktivität oder Zwischenwerte auf Anfrage

Bestellnummer: B82721X2

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 7
PDF Inventory Bauform Abmessungen (lxb) (mm) Höhe (Max.) (mm) Gleichtaktinduktivität (mH) Nennstrom (A) Anzahl der Leiter Widerstand (mOhm) Nenn­spannung (V DC) Nenn­spannung (V AC) Bemessungstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer Induktivitätsmeßfrequenz (kHz) Meßfrequenz des Scheinwiderstandes (MHz) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Lötung Verpackung Verpackungseineheit (Stk.)
SMD 19.3x17.02 10.1 3 2.7 Double Choke 65 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0272T040 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 0.59 5.7 Double Choke 17 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A020 100 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 1.47 2.8 Double Choke 59 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0282A030 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 1.32 3.2 Double Choke 50 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A020 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 0.22 3.2 Double Choke 49 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A010 100 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 0.768 5.6 Double Choke 18 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0562A030 100 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
SMD 19.3x17.02 10.1 1.18 5.7 Double Choke 17 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A040 10 - - - Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format