TDK Electronics

SMDコモンモードチョーク: シリーズB82722S0

 SMD Common-mode Chokes - Image

主な特徴

  • LN0.16 mH~5.60 mH
  • IR3.25 A~19.0 A
  • 定格電圧 48 V AC (50/60 Hz)
  • ディファレンシャル・モード干渉抑制のため、約0.4~1.2%の浮遊インダクタンス
  • 定格温度 +40 °C まで
  • RoHS対応
  • ご要望に応じて、より高いインダクタンスまたは中間値も可能

発注番号: B82722X2

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 6
PDF 在庫      設計 サイズ(lxw) (mm) 高さ (最大) (mm) 共通モードインダクタンス (mH) 定格電流 (A) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V DC) 定格電圧 (V AC) 定格温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード インダクタンス測定周波数 (kHz) インピーダンス測定周波数 (MHz) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) はんだ付け 包装 包装単位 (個)
SMD 30.99x25.4 12.7 5.6 3.25 Double Choke 69 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0322A040 10 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.81 8.6 Double Choke 12 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0862A020 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.63 10.4 Double Choke 8.8 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0103A020 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.47 13 Double Choke 6.7 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0133A020 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.38 19 Double Choke 3 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A040 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.16 19 Double Choke 2.5 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A041 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。