TDK Electronics

PTC突入電流リミッタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF デザイン
Inrush current limiter, SMD
Inrush current limiter, SMD
Inrush current limiter, leaded disk
Inrush current limiter, leaded disk
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 280 V AC
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 480 V AC
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 550 V AC
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
PTC thermistors in housing
PTC thermistors in housing
Sample kit - Inrush current limiters

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


 PTC_ICL-Image

PTC 突入電流リミッタ

自己保護 PTC 抵抗器

PDF - 1.9 MB ダウンロード

製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)