TDK TDK Electronics

EPCOS IGBT/FET用トランス

PDF インダクタンス (最小) (μH) コア形状 巻数比 (pri-sec) テスト電圧 (V) タイプ
file_pdf_box
264 - 690 EP5 1.5:1 - 2:1:1 1500V DC, 0Hz/1s B82804A
file_pdf_box new
10, 100 E10 EM 1:0.76,  1:1.08,  1:3.76,  1:4 3000V AC, 50 Hz/1s B78307A*A003

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。