TDK Electronics

SMT絶縁トランス - E10 EMシリーズ - B78307A*A003

 SMT Isolated Transformers - E10 Image

重要な特徴

  • ターン数比 N1 : N2 from 1 : 1.08 to 1 : 4
  • インダクタンスL 2~100 µH
  • 周波数範囲 100 ... 500 kHz (typ.)
  • 動作温度範囲: -40 ... +150 °C
  • 高電圧試験N1/N2: 3750 V AC (50 Hz, 1 s)
  • RoHS対応
  • AEC-Q200

発注番号: B78307X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 4
PDF 在庫      インダクタンス (最小) (μH) 巻数比 (pri-sec) 浮遊インダクタンス プライマリ (μH) 直流抵抗 プライマリ (Ω) 直流抵抗 セカンダリ (Ω) 静電容量 (pF) 共振周波数 (MHz) テスト電圧 (V) 電圧時間積 (μVs) タイプ 発注コード コア形状
100 1:0.76 0.45 0.36 0.3 9 - 3000V AC, 50 Hz/1s 36 B78307A*A003 B78307A9741A003 E10 EM
10 1:3.76 0.1 0.2 0.7 6 - 3000V AC, 50 Hz/1s 20 B78307A*A003 B78307A2385A003 E10 EM
10 1:4 0.06 0.105 0.34 4 - 3000V AC, 50 Hz/1s 20 B78307A*A003 B78307A2338A003 E10 EM
100 1:1.08 0.35 0.35 0.41 9 - 3000V AC, 50 Hz/1s 30 B78307A*A003 B78307A2276A003 E10 EM
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。