TDK Electronics · TDK Europe

SMT isolierte Übertrager - E10 EM Serie – B78307A*A003

 SMT Isolated Transformers - E10 Image

Wesentliche Merkmale

  • Windungsverhältnis N1 : N2 von 1 : 1,08 bis 1 : 4
  • Induktivität L von 2 bis 100 µH
  • Frequenzbereich: 100 ... 500 kHz (typ.)
  • Betriebstemperaturbereich: –40 ... +150 °C
  • Hochspannungstest N1/N2: 3750 V AC (50 Hz, 1 s)
  • RoHS kompatibel
  • AEC-Q200

Bestellnummer: B78307X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 4
PDF Inventory Induktivität (min.) (µH) Übersetzungs­verhältnis (pri-sec) Streu­induktivität (µH) Gleichstrom­widerstand primärseitig (Ω) Gleichstrom­widerstand sekundärseitig (Ω) Kapazität (pF) Resonanz­frequenz (MHz) Prüfspannung (V) Spannungs­zeitfläche (µVs) Typ Bestellnummer Kernform
100 1:0.76 0.45 0.36 0.3 9 - 3000V AC, 50 Hz/1s 36 B78307A*A003 B78307A9741A003 E10 EM
10 1:3.76 0.1 0.2 0.7 6 - 3000V AC, 50 Hz/1s 20 B78307A*A003 B78307A2385A003 E10 EM
10 1:4 0.06 0.105 0.34 4 - 3000V AC, 50 Hz/1s 20 B78307A*A003 B78307A2338A003 E10 EM
100 1:1.08 0.35 0.35 0.41 9 - 3000V AC, 50 Hz/1s 30 B78307A*A003 B78307A2276A003 E10 EM
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format