TDK Electronics

SMT絶縁トランス - E13 EMHVシリーズ - B78308A*A003

 SMT Isolated Transformers - E13 Image

重要な特徴

  • 巻数比 N1  : N2 : N3 : N4 from 1 : 0.22 : 0.78 to 1 : 1 : 0.57 : 2.14
  • インダクタンス Lmin 4.1µH
  • 周波数範囲:100 ...500 kHz (typ.)
  • 動作温度範囲: -40 °C ... +125 °C
  • 高電圧テスト:3750 V AC(50 Hz、1分間)
  • RoHS対応
  • AEC-Q200

発注番号: B78308X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 5
PDF 在庫      インダクタンス (最小) (μH) 巻数比 (pri-sec) 浮遊インダクタンス プライマリ (μH) 直流抵抗 プライマリ (Ω) 直流抵抗 セカンダリ (Ω) 静電容量 (pF) 共振周波数 (MHz) テスト電圧 (V) 電圧時間積 (μVs) タイプ 発注コード コア形状
100 1:1.07 - 0.26 0.35 9 - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2387A003 E13 EMHV
4.1 1:0.33:0.67 - 0.1 0.075 | 0.13 - - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2462A003 E13 EMHV
90 1:1:0.57:2.14 - 0.175 | 0.175 0.085 | 0.28 6 - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2485A003 E13 EMHV
90 1:1.07 - 0.26 0.35 2 - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2484A003 E13 EMHV
4.1 1:0.22:0.78 - 0.1 0.05 | 0.15 - - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2461A003 E13 EMHV
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。