TDK Electronics · TDK Europe

SMT isolierte Übertrager - Serie E13 EMHV – B78308A*A003

 SMT Isolated Transformers - E13 Image

Wesentliche Merkmale

  • Windungsverhältnis N1 : N2 : N3 : N4 von 1 : 0,22 : 0,78 bis 1 : 1 : 0,57 : 2,14   
  • Induktivität Lmin 4,1µH
  • Frequenzbereich: 100 ... 500 kHz (typ.)
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C … +125 °C
  • Hochspannungstest: 3750 V AC (50 Hz, 1 min)
  • RoHS kompatibel
  • AEC-Q200

Bestellnummer: B78308X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Induktivität (min.) (µH) Übersetzungs­verhältnis (pri-sec) Streu­induktivität (µH) Gleichstrom­widerstand primärseitig (Ω) Gleichstrom­widerstand sekundärseitig (Ω) Kapazität (pF) Resonanz­frequenz (MHz) Prüfspannung (V) Spannungs­zeitfläche (µVs) Typ Bestellnummer Kernform
100 1:1.07 - 0.26 0.35 9 - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2387A003 E13 EMHV
4.1 1:0.33:0.67 - 0.1 0.075 | 0.13 - - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2462A003 E13 EMHV
90 1:1:0.57:2.14 - 0.175 | 0.175 0.085 | 0.28 6 - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2485A003 E13 EMHV
90 1:1.07 - 0.26 0.35 2 - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2484A003 E13 EMHV
4.1 1:0.22:0.78 - 0.1 0.05 | 0.15 - - 3000V AC, 50 Hz/1s - B78308*A003 B78308A2461A003 E13 EMHV
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format