TDK Electronics

SMT絶縁トランス - EP9コアシリーズ B82804E

 SMT Isolated Transformer EP9 Image

主な機能

  • Ltyp:47~260μH
  • リーケージインダクタンス:Lleak:1.7~5µH
  • 寄生容量:Cp:2pF
  • 電圧-時間積:15/30~20/40V*μs
  • AEC-Q200 REV E

発注番号: B82804X0001

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 2
PDF 在庫      インダクタンス (最小) (μH) 巻数比 (pri-sec) 浮遊インダクタンス プライマリ (μH) 直流抵抗 プライマリ (Ω) 直流抵抗 セカンダリ (Ω) 静電容量 (pF) 共振周波数 (MHz) テスト電圧 (V) 電圧時間積 (μVs) タイプ 発注コード コア形状
260 1:2.8:1.53 5 0.18 1.25 2 0.1~0.4 2500V AC, 50 Hz/1s 20/40 B82804E B82804E0164A200 EP9
47 1:2.9:1 1.7 0.14 0.4 2 0.1~0.4 2500V AC, 50 Hz/1s 15/30 B82804E B82804E0473A200 EP9
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。