TDK Electronics · TDK Europe

SMT Isolated Transformer - EP9 Core Series B82804E

 SMT Isolated Transformer EP9 Image

Wesentliche Merkmale

  • Ltyp von 47 bis 260 μH
  • Streu-Induktivität Lleak von 1.7 bis 5 µH
  • Parasitäre Kapazität Cp: 2 pF
  • Spannungs-Zeit-Produkt von 15/30 bis 20/40 V*μs
  • AEC-Q200 REV E

Bestellnummer: B82804X0001

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 2
PDF Inventory Induktivität (min.) (µH) Übersetzungs­verhältnis (pri-sec) Streu­induktivität (µH) Gleichstrom­widerstand primärseitig (Ω) Gleichstrom­widerstand sekundärseitig (Ω) Kapazität (pF) Resonanz­frequenz (MHz) Prüfspannung (V) Spannungs­zeitfläche (µVs) Typ Bestellnummer Kernform
260 1:2.8:1.53 5 0.18 1.25 2 0.1~0.4 2500V AC, 50 Hz/1s 20/40 B82804E B82804E0164A200 EP9
47 1:2.9:1 1.7 0.14 0.4 2 0.1~0.4 2500V AC, 50 Hz/1s 15/30 B82804E B82804E0473A200 EP9
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format