TDK Electronics

ネジ端子形コンデンサ

検索結果件数: 1
PDF 在庫      上限動作温度 (°C) 定格寿命 (h) 定格電圧 (V DC) 定格静電容量 (µF) 直径 (mm) 長さ (mm) 定格リップル電流, 100 Hz, 105 °C (A) 端子およびパッキング構成 設計 タイプ 発注コード 特徴
105 >3000 63 15000 51.6 80.7 9.1 Screw terminals, with threaded stud Insulated base B41580 B41580A8159M608 Very compact

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート