TDK Electronics · TDK Europe

Schraubanschluss

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Obere Betriebs­temperatur (°C) Brauchbarkeits­dauer (h) Nennspannung (V DC) Kapazität (µF) Durch­messer (mm) Länge (mm) Nenn­wechsel­strom, 100 Hz, 105 °C (A) Anschlüsse und Befestigung Design Typ Bestellnummer Eigenschaften
105 >3000 63 15000 51.6 80.7 9.1 Screw terminals, with threaded stud Insulated base B41580 B41580A8159M608 Very compact

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren