TDK Electronics

Capacitors for AC output filtering

データシートの入手・検索

PDF RMS電圧 (V AC) 静電容量 (µF) THB保証 最高使用温度 (°C) AEC–Q200 タイプ
250 - 400 1 - 70 +60 °C / 95% RH / VRMS / 1344 h +105 Yes B3275*C/G
275, 350 10 - 40 +85 °C / 85% RH / VRMS / 1000 h +85 --- B32354S

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。