TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for AC output filtering

Datenblätter & Suche

PDF Effektivpannung (V AC) Kapazität (µF) Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max. (°C) AEC–Q200 Typ
250 - 400 1 - 70 +60 °C / 95% RH / VRMS / 1344 h +105 Yes B3275*C/G
275, 350 10 - 40 +85 °C / 85% RH / VRMS / 1000 h +85 --- B32354S

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.