TDK Electronics

EMI Suppression Capacitors

データシートの入手・検索

PDF 抑制クラス RMS電圧 (V AC) IEC 60252­1に基づく最高使用温度 (°C) THB保証 AEC­Q200 タイプ 静電容量 (µF)
X1 480 +110 +85 °C / 85% RH / 380 V AC / 1000 h yes B3291*H4/J4 0.015 - 10
X1 530 +110 +40 °C / 93% RH / 440 V AC / 500 h --- B3291*A5/B5/C5 0.0068 - 5.6
X1 330 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3291*A3/B3 0.01 - 6.8
X2 305 +105 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3293*A/B 0.047 - 2.2
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3292*H3/J3 0.1 - 15
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 305 V AC / 1000 h yes B3292*M3/N3 0.1 - 4.7
X2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3292*A4/B4/S4 0.47 - 20
X2 305 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3292*C/D 0.01 - 30
X2 305 +125 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 500 h yes B3292*P/Q 0.033 - 5.6
Y1 500 +110 +85 °C / 85% RH / 500 V AC / 1000 h yes B81123 0.001 - 0.01
Y2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 350 V AC / 1000 h yes B3203*A/B/C 0.0047 - 1.2
Y2 300 +125 +40 °C / 93% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3202*H/J 0.001 - 1
Y2 300 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3202*A3/B3/C3 0.001 - 1

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。