TDK Electronics

ERUチョーク: ERU C23シリーズ - B82559S*M023

 ERU Chokes ERU C23 Image

重要な特徴

  • LN1.4μHから4.1μHまで
  • 最大97A
  • 動作温度: - 40 °C ~ +150 °C (コンポーネント)
  • コンパクトな結合インダクタ
  • 低直流抵抗
  • RoHS対応
  • AEC-Q200

アプリケーション

  • 二相降圧、昇圧、昇降圧コンバータ
  • 48 Vin / 12 Voutハイブリッド・コンバータ

発注番号: B82559X23

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 1
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード
Automotive - 1.4 ±10 97 88 - ERUC23 - ERUC23 ERUC23-1R4K
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。