TDK Electronics

CarXield ‒ Automotive Filter

The first EMI filter to set standards

 Application Pic

Inverters are used in battery-electric or fuel cell vehicles. The semiconductors used in them generate electromagnetic interference through their switching processes when converting energy from direct current (DC) to alternating current (AC) and vice versa. 
With the CarXield™ TDK Corporation now presents the first standard EMC filter platform for automotive applications and thus a cost-effective, efficient solution to EMC problems. The CarXield is available in several variants and can be used at voltages of 500 V DC or 900 V DC with currents up to 400 A @85 °C. 
Thanks to its fully validated design, filters with or without busbar are always available. Further customization for your exact application can be made and developed on the fly.


CarXield Video


データシートの入手・検索

PDF 回路数 アプリケーション 定格電流 (A) 定格電圧 (V DC) タイプ
new
2 for high voltage DC inverters 200 500 B84252A*A
new
2 for high voltage DC inverters 200 500 B84252A*Q
new
2 for high voltage DC inverters 400 1000 B84252B*A

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)