TDK Electronics · TDK Europe

CarXield ‒ Automotive Filter

Der erste EMI-Filter, der Maßstäbe setzt

 Application Pic

In batterieelektrischen oder Brennstoffzellen-Fahrzeugen werden Inverter eingesetzt. Die darin eingesetzten Halbleiter erzeugen durch Ihre Schaltvorgänge bei der Energieumwandlung von Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) und umgekehrt elektromagnetische Störungen.

Mit dem CarXield™ präsentiert die TDK Corporation nun auch für Automotive Anwendungen die erste Standard-EMV-Filter Plattform und damit eine kostengünstige, effiziente Lösung für EMV Probleme. Der CarXield ist in verschiedenen Varianten erhältlich und ist sowohl bei Spannungen von 500 V DC oder 900 V DC  mit Strömen bis zu 400 A @85 °C einsetzbar.

Dank des voll validierten Designs sind Filter mit oder ohne Stromschiene jederzeit verfügbar. Weitere Anpassungen für genau Ihre Anwendung können vorgenommen und im Schnellverfahren entwickelt werden.


CarXield Video


CarXield Präsentation


CarXield Anfrage

Haben Sie Fragen zum CarXield?

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es an uns. Vergessen Sie nicht, das Land auszuwählen, damit Ihre Anfrage direkt an den zuständigen Ansprechpartner gerichtet werden kann.


Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Wünschen Sie Kontakt durch einen Distributor?

Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing