TDK Electronics

DC リンク用パワーコンデンサー

DC リンクコンデンサーにおいて、TDK は、標準用途、イーモビリティ(低 LSI / ULSI HF)、過酷な環境(密閉構造)、電力変換器の耐部分放電用途(樹脂トップ)などの用途に応じて、さまざまな技術製品をご用意しています。



製品

B2563*

低LSI / ULSI HF

低インダクタンス用途向けプラスチック缶封止DC リンク /スナバ コンデンサー
  • 低インダクタンスアプリケーションの場合、Ls <13 nH
  • 電圧範囲 DC 600~2000 V
  • 静電容量範囲 20~400 µF
  • オスおよびメスネジ端子で使用可能
  • イーモビリティ用 DC リンク、例: クイックEV 充電器
  • タイプシリーズ B2563 *

利点

  • ESL <12 nH 対応 
  • イーモビリティ向け高周波
  • DCリンク用に最適化
B2568*

メタルトップ

低 ESLインダクタンスかつ過酷な環境での動作向け密閉構造 DCリンクコンデンサー
  • 湿度:85°C / 85% RH 1000時間、結露可能
  • 電圧範囲 DC 900~3000 V
  • 静電容量範囲 60~4000 µF
  • オスおよびメスネジ端子でご用意
  • 鉄道車両用途に特に推奨
  • タイプシリーズB2568 *

利点

  • 過酷な環境に対応する密閉型
  • 高い静電容量値(> 1 mF)でも低 ESL <20 nH 設計
  • 火炎と煙の分類EN 45545(HL3レベル
  • 高周波用特殊設計可能
B2569*

樹脂トップ

高部分放電消滅電圧 (PD) (> AC 1.6 kV(10 pC)) DC リンクコンデンサー
  • 電圧範囲 DC 700~3000 V
  • 静電容量範囲 45~5500 µF
  • オスおよびメスネジ端子で使用可能
  • 鉄道車両、風力発電、太陽光発電インバーター
  • タイプシリーズB2569 *

利点

  • 高耐湿性 (1.3 VR、85°C / 85% / 500 時間)
  • 高部分放電(PD)消滅電圧> AC 1.6 kV(10 pC)
  • 高周波用特殊設計可能
B2562*

標準

標準用途向け DC リンクコンデンサー

  • 電圧範囲 DC 700~2000 V
  • 静電容量範囲 40~4000 µF
  • オスおよびメスネジ端子でご用意
  • 再生可能エネルギー、産業用ドライブ装置、鉄道車両

用途

​

に適しています

Traction
モータードライブ装置
風力発電
太陽光発電
イーモビリティ

詳細情報を入手する

PDF タイプ アプリケーション 形式 相の数 定格静電容量 (µF)
B25620 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 40 - 4000
B25631, B25632 Snubber & DC link,  Ultra Low ESL MKP DC ULSI HF 1 20 - 270
B25631, B25632 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 20 - 300
B25680 DC link,  Drives MKP DC 1 50 - 4000
B25690 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 50 - 5500
new
B25694M DC link,  Drives MKP DC 1 180 - 2305
B25695E DC link,  Drives MKP DC HT 1 95 - 3400

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


詳細情報を入手する

製品の問い合せ

関連資料 

もっと詳しく