TDK Electronics

エアギャップが分散されたコア

データシートの入手・検索

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
E 32/16/9DG Coil former,  Core,  Yoke 60, 120 N87
E 32/16/11DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87,  N95
E 42/21/15DG Core 96 - 207 N87
E 42/21/20DG Coil former,  Core 123 - 267 N87
E 55/28/21DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 55/28/25DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 65/32/27DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 70/33/32DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 80/38/20DG Core 80 - 150 N87,  N88,  N95,  N97
new
E 100/60/28DG Coil former,  Core 80, 100 N87,  N88,  N95,  N97
ETD 39/20/13DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87,  N95
ETD 49/25/16DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 250 N87,  N95
ETD 59/31/22DG Coil former,  Core,  Yoke 100 - 400 N87,  N95
PQ 32/30DG Coil former,  Core 100, 150 N95,  N97
PQ 35/35DG Coil former,  Core 100, 150 N95,  N97
PQ 50/50DG Coil former,  Core 100 - 400 N95,  N97
PQ 65/60DG Coil former,  Core 100 - 400 N95,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • Selector guide
  • Index of part numbers
  • Plastic materials for accessories
  • General - definitions
  • Application notes
  • Processing notes
  • Packing
  • Quality and environment
  • Standards and specifications
  • Ferrite polymer composites
  • Symbols and terms
  • U and UI cores - general information
  • Cautions and warnings

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。