TDK Electronics

LeaXield™ アクティブ漏れ電流フィルタ

データシートの入手・検索

PDF 回路数 最大漏洩電流 (A) 定格電流 (A) 定格電圧 (V AC)
3 1 50 305/530 (50 Hz)
new
4 1 50 305/530 (50 Hz)

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • LeaXield Operating Manual
  • LeaXield Safety Instructions
  • アプリケーション関連情報
  • 安全上のご注意
  • 概要
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • セレクタガイド
  • EMCサービスとEMC実験室
  • 記号と用語
  • 重要なお知らせ

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。