TDK Electronics

PowerHap アクチュエータ

検索結果件数: 3
PDF 在庫      発注コード 定格電圧(V) 静電容量 (µF) データシートのステータス 加速度荷重質量100 g @ 単パルス、正弦波 200Hz 変位 (µm) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) アプリケーション 包装 包装単位 重量 シリーズ タイプ
B54102H1020A001 0 … 120 0.9 Production 7 65 12.7 x 12.7 x 1.8 Vibrotactile haptic feedback for automotive and industrial applications such as buttons, modules Cardboard box 56 1.7 1313H018V120 ---
Z63000Z2910Z001Z48 0 … 60 / 95 0.5 Preliminary 3.3 / 4.8 (overdrive mode) 27 / 43 (overdrive mode) 12 x 4 x 1.74 Vibrotactile haptic feedback for ICT/consumer applications such as wearables, smartphones, buttons, and VR/AR equipment Bulk (bag) 1 --- 1204H018V060 Prototype with soldered FPC
B54104H1031A001 0 ... 120 2.5 Production 35 120 19.3 x 19.3 x 2.2 Vibrotactile haptic feedback such as buttons; modules; and medium-sized surfaces Bulk (bag) 1 --- 1919H022V120 --

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート