TDK Electronics · TDK Europe

PowerHap Aktuatoren

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Bestellnummer Nenn­spannung (V) Kapazität (µF) Datenblattstatus Beschleunigung mit Last 100 g @ Sinushalbwellenimpuls 200Hz Auslenkung (µm) Abmessungen (l x b x h) (mm) Anwendung Verpackung Verpackungseinheit Gewicht (g) Serie Typ
B54102H1020A001 0 … 120 0.9 Production 7 65 12.7 x 12.7 x 1.8 Vibrotactile haptic feedback for automotive and industrial applications such as buttons, modules Cardboard box 56 1.7 1313H018V120 ---
Z63000Z2910Z001Z48 0 … 60 / 95 0.5 Preliminary 3.3 / 4.8 (overdrive mode) 27 / 43 (overdrive mode) 12 x 4 x 1.74 Vibrotactile haptic feedback for ICT/consumer applications such as wearables, smartphones, buttons, and VR/AR equipment Bulk (bag) 1 --- 1204H018V060 Prototype with soldered FPC
Z63000Z2910Z001Z43 0 … 120 2.5 Preliminary 25 125 19.4 x 19.4 x 2.1 Vibrotactile haptic feedback for automotive applications such as buttons, modules, and medium-sized surfaces Bulk (bag) 1 --- 1919H021V120 Prototype with soldered wires
Z63000Z2910Z001Z49 0 … 120 3.2 Preliminary 14 120 60 x 5 x 8 Vibrotactile haptic feedback for automotive and industrial displays Bulk (bag) 1 --- 6005H080V120 Prototype with soldered wires
Z63000Z2910Z001Z46 0 … 60 / 95 0.26 Preliminary 2.3 / 3.0 (overdrive mode) 15 / 23 (overdrive mode) 7 x 3.75 x 1.22 Stylus pen (tip vibration) Bulk (bag) 1 --- 0704H013V060 Prototype with soldered FPC

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren