TDK Electronics · TDK Europe

PowerHap Piezo‑Aktuatoren

Schnell. Präzise. Immersiv.

 Intro Pic

Erwecken Sie Ihre HMI zum Leben – mit natürlichem und intuitivem haptischem Feedback.

Unsere PowerHap-Aktuatoren begeistern durch ihre schnelle und präzise taktile Rückmeldung. Dabei sind sie so kompakt, dass sie sich für viele fortschrittliche Anwendungen eignen. Egal, ob in der Automobilindustrie, im Bereich ICT oder in der Industrie – unsere Aktuatoren finden sich in Displays, Tasten, VR-Geräten und noch so vielen anderen Geräten wieder.

Erfahren Sie mehr und finden Sie den richtigen PowerHap für Ihre haptische Anwendung.
 

Warum PowerHap?

​​​​​​

  • Leistungsstark
     Powerful

    Der mehrschichtige Kern aus Piezokeramik von PowerHap sorgt für ultraschnelle, präzise Auslenkung – ideal für ein klares, scharfes haptisches Feedback. Edelstahlbögen auf beiden Seiten verstärken die Auslenkung und verbessern so das taktile Erlebnis.
 Customizable

  • Höchst anpassbar
    Dank seiner hohen Frequenzbandbreite erlaubt PowerHap eine Vielzahl vibrotaktiler und haptischer Effekte. Stellen Sie Frequenz, Signal und Amplitude nach Ihren Wünschen ein, um haptische Erlebnisse zu schaffen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
 Robust Humid Pic

  • Einzigartige Piezo-Technologie
    Dank seiner Kupfer-Innenelektroden ist PowerHap äußerst beständig gegen Feuchtigkeit. Anders als bei herkömmlichen Piezo-Aktuatoren aus Silber-Palladium-Legierungen, bei denen Silber unter hoher Luftfeuchtigkeit und elektrischen Feldern sehr duktil wird, vermeidet PowerHap das Risiko von Kurzschlüssen oder Ausfällen der inneren Schichten. Dadurch ist PowerHap in feuchten Umgebungen widerstandsfähiger und zuverlässiger.
 Low Cost Pic

  • Zusätzliche Eigenschaften
    PowerHap kann mehr als sich nur ultraschnell und präzise bewegen. So fungiert es beispielsweise auch als Sensor, der bei Druck auf seine Bögen eine elektrische Ladung erzeugt. Darüber hinaus kann es sogar als Lautsprecher fungieren. All dies verleiht Ihrem Design zusätzliche Vielseitigkeit.

PowerHap-Portfolio

 
 1204
 1313
 1919
 6005
PowerHap1204131319196005
Abmessungen
[mm] (l x w x h)
12 x 4 x 1,74 12,7 x 12,7 x 1,819,3 x 19,3 x 2,2Entdecken Sie den neuen PowerHap 6005!

Kontaktieren Sie uns unter haptics@tdk.com, um mehr zu erfahren.

Kapazität
[µF]
(1 V, 1 kHz)
0,50,92,5
Spannungsbereich 
[V]
0 … 60 / 95*0 … 1200 … 120
Auslenkung
[µm]
27 / 43*65> 110
Beschleunigung**
[g]
3,3 / 4,8*735
Empfohlene Anwendung
 Picto Wearables

Wearables, Mobile, VR
 Picto Buttons1

Tasten, Module
 Picto Buttons2

Tasten, Module
 Picto Automotive

Fahrzeuganzeigen

*Erweiterter Spannungsbereich für den Übersteuerungsmodus für bis zu zwei aufeinanderfolgende Zyklen. Die Übersteuerung kann mit einem Mindestzeitintervall von 100 ms wiederholt werden. 
**(Spitze). Lastmasse 100 g, Einzelimpuls-Sinuswelle, 200 Hz, 0 ... 60/120 V

Anwendungen

 Automotive Touch

PowerHap 6005 für Fahrzeuganzeigen

  • Mit dem neu gestalteten Aktuator PowerHap 6005 lassen sich haptische Touchscreens effizienter entwickeln, da nur ein einziger Aktuator benötigt wird. Er wurde für die industrielle Massenproduktion entwickelt und liefert über die gesamte Bildschirmfläche hinweg konsistentes, hochpräzises Feedback.

Entdecken Sie den neu gestalteten PowerHap 6005!

 Medical

PowerHap 1313 und 1919 für Tasten und Module

  • Reproduziert Taster-ähnliches Feedback durch seine schnellen und kraftvollen Reaktionen in verschiedenen Anwendungen wie Lenkrädern, Konsolen, Modulen etc.
  • Steigert das Benutzererlebnis, indem es dank seiner großen Konfigurierbarkeit in Bezug auf Amplitude, Frequenz und Signal je nach Aktion oder Status des Geräts/Systems unterschiedliche taktile Empfindungen vermittelt.
  • Ermöglicht kompakte Designs mit einer Bauhöhe von nur 1,8 mm und kompakter Größe.

PowerHap 1313 im Detail

PowerHap 1919 im Detail

Entdecken Sie mehr mit unserem Starter Kit

 Wearables, Mobile, VR

PowerHap 1204 für Wearables, Mobilgeräte und VR

  • Ermöglicht kompakte Designs aufgrund seiner geringen Größe mit einer Bauhöhe von nur 1,74 mm.
  • Erhöht die Zuverlässigkeit durch seine Robustheit bei Überbeanspruchung, in feuchten Umgebungen und durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Missbrauch mit Kräften bis zu 80 N.
  • Reproduziert dank seiner hohen Frequenzbandbreite eine große Vielzahl taktiler Effekte mit einem einzigen Aktuator.

PowerHap 1204 im Detail

Entdecken Sie mehr mit unserem Starter Kit

Datenblätter & Suche

PDF CHRONOLOGY Datenblattstatus Nenn­spannung (V) Abmessungen (l x b x h) (mm) Typ Serie
2 Preliminary 0 … 60 / 95 12 x 4 x 1.74 Prototype with soldered FPC 1204H018V060
3 Production 0 … 120 12.7 x 12.7 x 1.8 --- 1313H018V120
4 Production 0 ... 120 19.3 x 19.3 x 2.2 -- 1919H022V120

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

PowerHap Entwicklungs­werkzeuge

PowerHap Starter Kit

 SK Cover

Das PowerHap Starter Kit bietet Haptik- und Sensing-Erfahrung mit PowerHap-Aktuatoren out-of-the-box. Es ist ein eigenständiges Plug-and-Play-Produktentwicklungstool, um die Fähigkeiten der TDK PowerHap-Aktuatoren zu erleben und zu verstehen. Darüber hinaus zeigt dieses Referenzdesign, wie der Aktuator mechanisch integriert und an verschiedene Anwendungen angepasst werden kann.

Inhalt

  • Nahtlose Knopfleiste (inkl. PowerHap 1204H018V060 und PowerHap 1313H018V120)
  • Runder Knopf (inkl. PowerHap 1204H018V060)  
  • Boréas Technologies BOS1921-Kit Treiberplatine
  • Zusätzliche PowerHaps  
  • Zubehör

Eigenschaften

  • Vollständig modulare Tasten: eine nahtlose Taste und eine runde Taste
  • Anpassbares haptisches Erlebnis in hoher Auflösung mit sehr schneller Reaktion und sehr großer Bandbreite
  • Vollständig einstellbare Mess- und Wellenformparameter
  • Design-Leitfaden und weiteres Referenzdesign

 

Starter Kit Ressourcen
 
Design-Leitfaden DatenblattDesigndateien herunterladen

Präsentation

Step-Dateien



Kontakt aufnehmen

Möchten Sie mehr erfahren oder PowerHap bestellen? Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung. Unsere Piezo-Experten helfen Ihnen gerne weiter.

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料