TDK Electronics

高電圧コンタクター

最大1500V DC、600A DCの高電圧安全遮断用ガス封入式コンタクター

 Intro Pic

TDKの高電圧コンタクタ(HVC)シリーズは、高電圧・大電流のDCアプリケーション、特に高電圧リチウムイオン電池用ディスコネクトの要求に応えるために設計されています。80年以上にわたるガス管技術の経験に基づき、密閉式でガス封入式のセラミックアークチャンバーを採用しています。HVCシリーズは、高速で信頼性の高い直流高電圧の切断が要求される幅広い用途に使用することができます。


製品ポートフォリオ

シリーズ
 HVC43

HVC43

 HVC45

HVC45

 HVC27

HVC27

 HVC50

HVC50

までの電流
[ADC]
250300500600
までの電圧
[VDC]
1000100012001500
コンストラクションシングルコイルシングルコイルシングルコイル、デュアルコイルデュアルコイル
双方向性デザイン
補助接点メカニカルコンタクト、開発中メカニカルコンタクト、開発中 ホールセンサーとのコンタクト(オプション)メカニカルコンタクト
サイズ
[mm] (l x w x h)
75.5 x 40.4 x 78.0 74.3 x 42.5 x 86.592.5 x 44.0 x 89.0107.3 x 94.2 x 141.0
重量
[g]
~ 300~ 390~ 500~ 1600
ステータス生産中近日公開予定生産中近日公開予定
 製品データお問い合わせ製品データお問い合わせ

 

動作範囲 一目瞭然

HVC43
HVC45
HVC27
HVC50
現在 (A DC)
HVC43
HVC45
HVC27
HVC50
電圧 (V DC)

機能

 GIF

基本設計は、ガスで満たされた密閉されたチャンバー内に可動式のアーマチュアを配置したものです。アーマチュアは電磁石によって動かされ、接点を開いて大電流を遮断します。通常、直流高電圧の遮断時にはアークが発生する。


特徴

高精度・高速スイッチング

密閉されたセラミックアークチャンバーにはガスが充填されており、高精度な高速スイッチングを実現し、全寿命にわたって信頼性の高い動作を保証しています。

 Feature 1 switching-good

TDKの高電圧コンタクタシリーズは、1.2 ms で電流を明確に遮断し、消えます。

 Feature 1 switching-bad

典型的なコンタクタ部品は4.6 ms で消え、多くの変動を伴い、これは主接点の温度を上げます。

TDK HVCシリーズは、次のような特長により、従来製品よりも長寿命で信頼性の高い製品です。
  • 接点の発熱が少ない
  • スタックしにくくなる
  • EMIが少ない

非接触型スタック検出-ホール

メリット

  • ノーマルクローズ(HC)、ノーマルオープン(HO)があります。
  • タックウェルディングプルーフ - 補助接点のタックウェルディングはできません。
  • 100万回以上のスイッチングサイクル
  • 内部にProFET技術を搭載し、ショートサーキットにも対応。
  • ホールスイッチは指示磁石の南極にのみ反応し、横方向の浮遊磁界に強い

ホールセンサーは、指示磁石からの磁界の有無によって「Make」「Break」を指示します。特定の磁界の存在によってスイッチとして機能します。
指示磁石は軸に取り付けられ、コンタクトブリッジで接続されています。
軸の上下状態により、ホールセンサーが感知する磁界が変化します。

デュアルコイルの原理

 シングルコイル対デュアルコイル

Neuer Inhalt

シングルコイル

  • 接続(ピックアップ)中に追加の電流がない
  • 動作電力:6 W、0.5 A @ 12 V
  • 節約装置は必要ない
  • 組み込まれたコイル端子
Neuer Inhalt

デュアルコイル

  • 接続(ピックアップ)中の電力28 W、80~120 ms の間、3.2 A @ 12 V
  • 動作電力: 4.2 W (0.35 A) @ 12 V
  • 高温再始動性 (<1 s)
  • 節約装置のように作用するが、PWM回路の不利はない
  • 組み込まれたコイル端子


デュアルコイル

Neuer Inhalt

抵抗性負荷に対す推測耐用年数

Neuer Inhalt

  • 高電圧コンタクタは負荷下で永久に切り替えをするように設計されていません。
  • 装置は非常の場合のみ、負荷下で切り替えをします。
  • 切り替え能力は、遮断中の電圧、電流、インダクタンス、抵抗に依存します。
  • >50% の向上した耐用年数用のデュアルコイル:300 A @ 450 V で3000サイクル、300 A @ 750 Vで1000サイクル

2極接点

HVCは、2極式で設計されており、極性に関係なく接続することができます。これは組み立て中の大きな利点であり、さらに、第2のコンタクタを使わないで充電および放電ができます。

 Feature 4 bipolar2
 Feature 4 bipolar1


信頼性

 Feature 5 icon-switching
> 100万回の機械的切り替えサイクル
CE
CEマーキング、EC 低電圧指令 2014/35/EC に応じている
ISO

私たちのすべての事業所は次の標準に基づいて証明されています:
ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001

 Feature 5 icon-cruus

UL 60947-4-1 証明済み
ファイル番号:E491412

AFC Q200
AEC Q-200、Rev. D に従って試験済み
 Feature 5 icon-meter
1200V DC までの動作電圧と500A DC の直流能力。





データシートの入手・検索

PDF 公称コイル電圧 (V DC) =最大動作電圧 (V DC) 連続動作電流 (A) コイルタイプ 補助接点 タイプ
- - - --- --- Accessory Cover shield
12 900 200 Single Coil No HVC200A-12
12 900 500 Single Coil No HVC500B-12
12 900 300 Single Coil No HVC300A-12
12 900 135 Single Coil No HVC135A-12
new
12, 24 1000 150 - 250 Single Coil No HVC43
12 1000 500 Single Coil No HVC500B-12
12 1000 300 Dual Coil No HVC300A-12E
12 1000 300 Single Coil No HVC300A-12
new
12, 24 1000 300 - 500 Dual Coil,  Single Coil NO,  YES HVC27
12 1000 500 Dual Coil Yes HVC500B-12SE
12 1000 500 Single Coil Yes HVC500B-12S
12 1000 500 Dual Coil No HVC500B-12E
12 1000 300 Dual Coil Yes HVC300A-12SE
12 1000 300 Single Coil Yes HVC300A-12S
12 1000 200 Dual Coil Yes HVC200A-12SE
12 1000 200 Single Coil Yes HVC200A-12S
12 1000 200 Dual Coil No HVC200A-12E
12 1000 200 Single Coil No HVC200A-12
24 900 200 Single Coil No HVC200A-24
24 900 135 Single Coil No HVC135A-24
24 900 500 Single Coil No HVC500B-24
24 900 300 Single Coil No HVC300A-24
24 1000 300 Single Coil No HVC300A-24
24 1000 500 Dual Coil Yes HVC500B-24SE
24 1000 500 Single Coil Yes HVC500B-24S
24 1000 300 Dual Coil Yes HVC300A-24SE
24 1000 300 Single Coil Yes HVC300A-24S
24 1000 500 Dual Coil No HVC500B-24E
24 1000 500 Single Coil No HVC500B-24
24 1000 300 Dual Coil No HVC300A-24E
24 1000 200 Single Coil No HVC200A-24
24 1000 200 Dual Coil Yes HVC200A-24SE
24 1000 200 Single Coil Yes HVC200A-24S
24 1000 200 Dual Coil No HVC200A-24E

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース

 Whitepaper_pic

私たちの最新の白書の紹介

大電流、高電圧 DC スイッチング

高電圧コンタクタは、特に電気モビリティにおける安全に関連する部品です。これは、非常に大きい電流を安全に遮断し、同時に危険な状態で非常に高い電圧を安全に遮断する必要があります。白書は正確な機能性を記述しています。

 今、ダウンロードしてください

お問い合わせ

HVCにご興味をお持ちですか?あなたのアプリケーションを簡単に説明してください。当社の専門家が喜んでお手伝いさせていただきます。

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料