TDK Electronics · TDK Europe

Schaltfunkenstrecken

Datenblätter & Suche

PDF Nenn­ansprech­gleich­spannung (V DC) Nenn­durchbruch­spannung (V) Durchbruch­spannung während der Lebensdauer (V) Maß (Ø x L) (mm) Typ
1600 - 2400 2000 --- 8x7.9 SSG2CX-1
200-255 230 200-280 8x6.05 CAS02X068
2550 - 3540 3000 2400 - 3600 8x7.9 SSG3CX-1
290-390 350 290-390 8x6.05 SSG03X1J
4000 - 6250 5000 3750 - 6250 8x7.9 SSG5CX-1

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Allgemeine technische Angaben zu Schaltfunkenstrecken
  • Allgemeine technische Angaben zu getriggerten Schaltfunkenstrecken
  • Warn- und Sicherheitshinweise
  • Qualität
  • Gurtung und Verpackung
  • Montagehinweise
  • Umweltschutz

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.