TDK Electronics

スイッチングスパークギャップ

データシートの入手・検索

PDF 公称直流放電開始電圧 (V DC) 公称絶縁破壊電圧 (V) 寿命期間中絶縁破壊電圧 (V) 寸法  (Ø x L) (mm) タイプ
1600 - 2400 2000 --- 8x7.9 SSG2CX-1
200-255 230 200-280 8x6.05 CAS02X068
2550 - 3540 3000 2400 - 3600 8x7.9 SSG3CX-1
290-390 350 290-390 8x6.05 SSG03X1J
4000 - 6250 5000 3750 - 6250 8x7.9 SSG5CX-1

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • スイッチングスパークギャップの一般技術情報
  • トリガード スイッチングスパークギャップの一般技術情報
  • 安全上のご注意
  • 品質
  • テーピングと梱包
  • 実装に関する注意事項
  • 環境保護

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。