TDK Electronics · TDK Europe

PTC-Einschaltstrombegrenzer

Datenblätter & Suche

PDF Bauform
new
Inrush current limiter, SMD
Inrush current limiter, SMD
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 280 V AC
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 480 V AC
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 550 V AC
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
PTC thermistors in housing
PTC thermistors in housing
Sample kit - Inrush current limiters

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selection guide
  • General technical information
  • Application notes
  • Taping and packing
  • Mounting instructions
  • Quality and environment
  • Climatic conditions
  • Cautions and warnings
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.