TDK TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren für DC Anwendungen

Bei Zwischenkreis-Kondensatoren bietet TDK Produkte in verschiedenen Technologien je nach Anwendung an, z.B. Standardausführungen, für E-Mobilität (Low LSI/ULSI HF), für raue Umgebungsbedingungen (Metal Top) oder für Anwendungen mit hoher Teilentladung in Leistungswandlern (Resin Top).


Produkte

B2563*

Low LSI / ULSI HF

Zwischenkreis-Kondensatoren / Snubber im Kunststoffgehäuse für Anwendungen mit niedriger Induktivität
  • Für Anwendungen mit niedriger Induktivität Ls < 13 nH
  • Spannungsbereich 600 bis 2000 V DC 
  • Nennkapazität 20 bis 400 µF Lieferbar mit Gewindebolzen oder -buchsen
  • Lieferbar mit Gewindebolzen oder
    -buchsen
  • Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge Serie B2563*

Vorteile

  • ESL <12 nH möglich 
  • Für hohe Frequenzen optimierter Zwischenkreis für E-Mobilität
B2568*

Metal Top

Hermetisch gekapselter Zwischenkreis-Kondensator mit niedrigem ESL-Wert für den Betrieb in rauen Umgebungen
  • Feuchtigkeit: 85 °C/ 85% RH 1000 Stunden, Kondensation möglich
  • Spannungsbereich 900 bis 3000 V DC 
  • Nennkapazität 60 bis 4000 µF 
  • Lieferbar mit Gewindebolzen oder
    -buchsen
  • Besonders empfohlen für Bahnantriebsanwendungen Serie B2568*

Vorteile

  • Hermetisch gekapselte Ausführung für raue Umgebungen
  • Niedriger ESL-Wert < 20 nH selbst bei hohen Kapazitätswerten (>1 mF)
  • Brand- und Rauchklassifizierung EN 45545 (Stufe HL3)
  • Ausführungen für hohe Frequenzen lieferbar
B2569*

Resin Top

Zwischenkreis-Kondensator für hohe Teilentladung (PD) Aussetzspannung. (> 1,6 kV AC (10 pC))
  • Spannungsbereich 700 bis 3000 V DC 
  • Nennkapazität 40 bis 5500 µF 
  • Lieferbar mit Gewindebolzen oder
    -buchsen
  • Anwendungen Bahnantriebe, Windkraftanlagen und Wechselrichter von Solaranlagen Serie B2569*

Vorteile

  • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit 1,3 VR, 85 °C / 85% / 500 Stunden
  • Verbesserte hohe Teilentladung (PD) 
  • Löschspannung > 1,6 kV AC (10 pC)
  • Brand- und Rauchklassifizierung EN 45545 (Stufe HL3)
  • Ausführungen für hohe Frequenzen lieferbar
B2562*

Standard

Zwischenkreis-Kondensator für Standardanwendungen

  • Spannungsbereich 700 bis 2000 V 
  • DC-Nennkapazität 40 bis 4000 µF 
  • Lieferbar mit Gewindebolzen oder
    -buchsen
  • Erneuerbare Energien, industrielle Antriebe und Bahnantriebsanwendungen

Anwendungen

Bahnantrieb
Mittelspannungsantriebe
Windkraftanlage
Solaranlage
E-Mobility

Datenblätter anfordern

PDF Typ Anwendung Bauart Anzahl der Phasen Nennkapazität (µF)
file_pdf_box
B25620 General purpose,  DC link,  Drives MKP DC 1 40 - 4000
file_pdf_box
B25680 DC link,  Drives MKP DC 1 50 - 4000
file_pdf_box
B25631, B25632 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 20 - 300
file_pdf_box
B25690 General purpose,  DC link,  Drives MKP DC 1 45 - 5500
file_pdf_box new
B25631, B25632 Snubber & DC link,  Ultra Low ESL MKP DC ULSI HF 1 20 - 270

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise Starkstromkondensatoren

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Weitere Informationen anfordern

Produktanfrage stellen

Weiter keyboard_arrow_right

Mehr entdecken