TDK Electronics · TDK Europe

SMD-NTC-Thermistoren

Die bevorzugte Lösung für die Temperaturmessung und -kompensation im Automobilbereich und für sonstige Anwendungen

 Intro Pic

Heißleiter bzw. NTC-Thermistoren (Negative Temperature Coefficient) sind temperaturempfindliche Widerstände, deren Widerstandswert mit steigender Temperatur abnimmt.

Dieser Wert ändert sich zwischen 2% und 6% pro Kelvin Temperaturänderung, also deutlich stärker als der von Metallleitern oder Temperatursensoren auf Siliziumbasis.

Da sie besonders langzeitstabil, empfindlich und genau sind, eignen sich Heißleiter besonders gut für die Temperaturmessung und -kompensation in automobilen, gewerblichen und industriellen Anwendungen.

Schnellsuche nach NTC-Thermistoren

 Search ProdCenter Pic

Entdecken Sie die leistungsstarke Suchoberfläche von TDK, um den passenden NTC-Thermistor für Ihre Anwendung zu finden. Filtern Sie Produkte ganz einfach nach wichtigen Kenngrößen wie:

  • Abmessungen, Dicke
  • Widerstand und Toleranz
  • B-Werte und Toleranz
  • Max. Betriebstemperatur
  • und mehr...

Jetzt suchen!

Merkmale und Eigenschaften

 
Capacitance to voltage
Capacitance to voltage
MerkmaleAutomotive-Serie (B57*V5)Standard-Serie (B57*V2)
Enge Toleranzen bis zuR25 ± 0,5% R25 ± 0,5% 
B ± 0,5%B ± 0,5%
Präzise Temperaturmessung [°C]+150 … +175+125
Qualifiziert gemäß AEC-Q200 mit erweitertem Belastungsniveau
Portfolio umfasst eine breite Palette an Gehäusegrößen (EIA 0402 … 1206)
Hervorragende Langzeitstabilität in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
Soft-Terminierung verfügbar für größere Robustheit gegenüber mechanischer Beanspruchung durch Verbiegen der Platine und Temperaturschocksauf Anfrage
UL-konform (E69802)
Kurze Reaktionszeit
RoHS-konform, 100% bleifrei
 High temperature Pic

SMD-NTC-Serie mit hoher Betriebstemperatur bis +175 °C

Eigenschaften

  • Präzise Temperaturmessung von -40 °C bis +175 °C
  • B-Werte definiert im Bereich von +25 °C bis +100 °C für höchste Genauigkeit bei den üblichen Betriebstemperaturen
  • Minimierte Widerstandsdrift nach dem Lötprozess
  • 100 % bleifrei und RoHS-konform

Applikationen

  • xEV, Batterie-Management-Systeme (BMS), Steuergeräte
  • Power-Module
  • Schwellenwert- sowie DCB- und PCB-Temperaturmessung
  • Überwachung der Kühlkörpertemperatur

Portfolio

BestellnummerR25
[kΩ]
DRR/RR
[%]
B25/50
[K]
B25/85
[K]
B25/100
[K]
EIA
B57621C5502H062 keyboard_arrow_right5± 3337534203455 ± 2%1206
B57432V5502A262 keyboard_arrow_right5± 3337534203455 ± 2%0805
B57432V5103A262 keyboard_arrow_right10± 1338034353455 ± 1%0805
B57332V5103A260 keyboard_arrow_right10± 1338034353455 ± 1%0603
B57232V5103A260 keyboard_arrow_right10± 1338034353455 ± 1%0402
 Standart and Soft Termination Pic

SMD-NTC-Serie mit Soft-Terminierung

Eigenschaften

  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung durch Kunstharzschichten
  • Erhöhte Robustheit gegenüber mechanischer Beanspruchung bei speziellen Substratkombinationen
  • Erhöhte Robustheit gegenüber mechanischer Beanspruchung durch Durchbiegung der Leiterplatte und Temperaturschock im Vergleich zu Standardanschlüssen
  • Genaue Temperaturmessung von -40 °C bis +150 °C
  • Enge R- und B-Toleranzen

Applikationen

  • Laderegelung und Temperaturschutz von Akkupacks und BMS
  • Thermischer Schutz für Leistungshalbleiter (GaN/SiC) in Power-Modulen
  • LED-Beleuchtung
  • DC-DC-Wandler, On-Board-Ladegeräte, Wechselrichter
  • Elektronische Steuergeräte (ECUs)

Datenblatt

Typische Anwendungen

Automotive

Capacitance to voltage
  • Batterie-Management-Systeme (BMS)
  • ADAS, ECUs
  • DC/DC-Wandler, Wechselrichter
  • On-Board-Ladegeräte
  • Thermischer Schutz von Halbleitern (GaN/SiC) in Power-Modulen
  • LED-Beleuchtung
     

Industrie

Capacitance to voltage
  • Industrielle Automatisierung
  • Heizung und Klimatisierung
  • HVAC, Thermostat, Smart Metering
  • Beleuchtung
  • Batterie-Management-Systeme (BMS) und Energiespeichersysteme (ESS)1
  • Gebäudesicherheit und Gebäudeautomatisierung

Consumer

Capacitance to voltage
  • Hausgeräte
  • Healthcare

Power-Module

Capacitance to voltage
  • Schnell schaltende Halbleiter mit großer Bandlücke (WBG) wie SiC und GaN

IKT

Capacitance to voltage
  • Smartphones
  • Wearables
  • Displays
     

Künstliche Intelligenz

Capacitance to voltage
  • KI-Server
  • Rechenzentren
  • KI-Stromversorgungen

Datenblätter & Suche

PDF Bauform Bemerkung Typ Widerstand (bei 25 °C) (kΩ)
new
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005),  SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608),  SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) B57232V5 - B57459V5 4.7 - 100
SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005),  SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608),  SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) B57221V2 - B57471V2 1 - 470
new
SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608),  SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) B57332V6, B57342V6, B57343V6, B57359V6, B57621C6 5 - 47
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) B57432V6 5
SMD NTC thermistors, case size 0805 (2012) B57459V6 47
SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) B57621C5 5
SMD NTC thermistors, case size 1206 (3216) B57621C5 1 - 10

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • General technical information
  • Ordering code structure
  • Application notes
  • R/T characteristics
  • Symbols and terms
  • Selection guide
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing