TDK Electronics

モノリシックバリスタ

検索結果件数: 1
PDF 在庫      アプリケーション 設計 最大動作電圧 (V DC) 最大動作電圧 (V AC) サージ電流 (A) エネルギー耐量 (J) 特徴/シリーズ 静電容量, 代表値 (pF) タイプ 発注コード
Consumer,  Industrial,  Data processing Leaded varistor 170 130 2500 19 StandarD,  S10 series,  S10 500 S10K130 B72210S0131K101

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート