TDK Electronics

IGBT/FET用トランス (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF インダクタンス (最小) (μH) コア形状 巻数比 (pri-sec) テスト電圧 (V) タイプ
new
4.1 - 100 E13 EMHV 1:0.22:0.78,  1:0.33:0.67,  1:1.07,  1:1:0.57:2.14 3000V AC, 50 Hz/1s B78308*A003
10, 100 E10 EM 1:0.76,  1:1.08,  1:3.76,  1:4 3000V AC, 50 Hz/1s B78307A*A003
264 - 690 EP5 1.5:1 - 2:1:1 1500V DC, 0Hz/1s B82804A

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 安全上のご注意
  • EMCサービス
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。