TDK Electronics

DC/DCコンバータ (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF コア形状 端子 Test voltage (V AC)(50Hz/1s) インダクタンス (µH) タイプ
E 6.3 6 gullwings (SMD) 500 --- B78304B
E 6.3 6 gullwings (SMD) 500 --- B82805A
new
EF 16 PTH --- 1500 --- B78310P
EFD 15,  EFD 20,  EFD 25 --- 800, 1000 --- B82802A
EFD 20 12 gullwings (SMD) 1500 --- B82806D
ER 11 10 gullwings (SMD) 1200 --- B78334B1018
ER 11 10 gullwings (SMD) 1000 --- B78334B1033, B78334B1034

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 安全上のご注意
  • EMCサービス
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。