TDK Electronics

発熱体としてのPTCサーミスタ

PDF デザイン
Disk shaped, 12 V
Disk shaped, 230 V
Rectangular, 12 V
Rectangular, 230 V
Rectangular, 400 V
Sample kit - Heating elements for 12 V applications
Sample kit - Heating elements for 230 V applications

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。