TDK Electronics

パワーエレクトロニクス用コンデンサ

パワーエレクトロニクス用コンデンサは、例えば電車の中の効率的なエネルギー利用を実現します。パワーエレクトロニクス用コンデンサの応用範囲は、産業用駆動装置から風力発電設備や中断しない電力供給、また医療機器のX線発生装置やレーザーにまで及びます。

データシートの入手・検索

PDF タイプ アプリケーション 形式 相の数 定格静電容量 (µF)
new
B25620 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 40 - 4000
B25631, B25632 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 20 - 300
B25631, B25632 Snubber & DC link,  Ultra Low ESL MKP DC ULSI HF 1 20 - 270
B25640 DC link MKK DC-R NA 1000 - 20000
new
B25645 DC link MKK DC-R unknown 350 - 3900
new
B25647 DC link MKK DC-R unknown 640 - 1850
B25680 DC link,  Drives MKP DC 1 50 - 4000
B25690 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 45 - 5500
B25750H DC link, AC Filtering MKK DCI-H NA 1000 - 24000
new
B32361, B32362 General purpose,  UPS systems,  Wind power MKP AC 1 10 - 600
new
B32365 Medical MKP DC 1 32 - 200

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。