TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren

Leistungskondensatoren sorgen für effiziente Energienutzung beispielsweise in elektrischen Zügen. Das Anwendungsspektrum für Leistungskondensatoren reicht von industriellen Antrieben über Windkraftanlagen und Systemen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung bis hin zu Röntgengeneratoren und Lasern in der Medizintechnik.

Datenblätter & Suche

PDF Typ Anwendung Bauart Anzahl der Phasen Nennkapazität (µF)
new
B25620 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 40 - 4000
B25631, B25632 Snubber & DC link,  Ultra Low ESL MKP DC ULSI HF 1 20 - 270
B25631, B25632 DC link,  Low ESL,  Snubber MKP DC LSI 1 20 - 300
B25640 DC link,  Frequency converters,  Resonant filtering MKK DC R 1 2600 - 12500
new
B25645 DC link MKK DC-R unknown 350 - 3900
B25680 DC link,  Drives MKP DC 1 50 - 4000
B25690 DC link,  Drives,  General purpose MKP DC 1 45 - 5500
B25750 DC link,  Frequency converters,  Resonant filtering MKK DCI, MKK DCI H 1 350 - 6900
B32361, B32362 (Not for new design),  General purpose,  UPS systems,  Wind power MKP AC 1 20 - 600
new
B32365 Medical MKP DC 1 32 - 200

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.