TDK Electronics

アキシャルコンデンサ

データシートの入手・検索

PDF カテゴリ下限温度 (°C) 上限動作温度 (°C) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ 端子タイプ
-55 125 510 - 4800 25 - 63 B41687, B41787 Axial-lead,  Soldering star
-55 140 600 - 10000 25 - 40 B41690, B41790 Axial-lead,  Soldering star
-55 150 360 - 4500 25 - 63 B41689, B41789 Axial-lead,  Soldering star
-55 140 360 - 10000 25 - 75 B41692, B41792 Axial-lead,  Soldering star
-55 150 100 - 1000 75, 100 B41693, B41793 Axial-lead,  Soldering star
new
-40 140 56 - 470 160 - 250 B43693, B43793 Axial-lead,  Soldering star

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • タイプ一覧
  • 主要アプリケーション
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • セレクションチャート
  • 一覧
  • 耐振動性と取付時の注意
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。