TDK Electronics

NTCエレメント (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF 設計 タイプ 抵抗値 (25 °C) (kOhm) 許容差 (%)
Glass-encapsulated sensors G1550 2 - 230 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors G1560 2 - 230 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors G1540 5 - 100 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors with insulation G1551 2 - 230 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors with insulation G1541 5 - 100 ±2, ±3
Glass-encapsulated sensors with insulation G1561 2 - 230 ±2, ±3
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S891 2.2 - 100 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm M891 1 - 470 ±5, ±10
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S871 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S881 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm K164 0.022 - 470 ±5, ±10
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S875 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S885 2.1 - 30 ±1 - ±5
Leadless NTCs L860 5.2 ±7.4
Leadless NTCs S860 10 - 85 ±5
Leadless NTCs K350 0.99 ±5
Leadless NTCs M820 0.056 - 1.014 ±5
Leadless NTCs K220 2.057 ±5
Leadless NTCs K1150 2.394 ±5
new
Miniature sensors with bendable wires L862 1 - 100 1, 3
Miniature sensors with bendable wires S869 3 - 30 ---
Miniature sensors with bendable wires S864 2 - 5 ±1, ±3
Miniature sensors with bendable wires S867 2 - 50 ±1 - ±5
Miniature sensors with bendable wires S861 2 - 100 ±1 - ±5
Miniature sensors with bendable wires S863 3 - 30 ---
new
Pb-free leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm L871 2 - 100 1, 3
Surface temperature sensor, small-outline no-lead T850 10 ±2
Surface temperature sensor, small-outline no-lead T850 10 ±1

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • アプリケーション関連情報
  • 安全上のご注意
  • 気候条件
  • 技術情報
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • セレクションガイド
  • 規格化R-T特性
  • 記号と用語
  • テーピングと梱包

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。