私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

リード付きディスクバリスタ (EPCOS)

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
file_pdf_box
StandarD series 11 - 1100 14 - 1465
file_pdf_box
AdvanceD series 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
AdvanceD,  SNF series 130 - 625 170 - 825
file_pdf_box
Automotive series 14 - 30 16 - 34
file_pdf_box
Automotive 42V series 48 50
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S10 series 175 - 680 225 - 895
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  SNF series,  S10 175 - 550 225 - 745
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  S14 series 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
Q14 series,  Q20 series 130 - 460 170 - 615
file_pdf_box
AdvanceD-MP,  SNF series,  S14 130 - 550 170 - 745
file_pdf_box
SNF automotive series 275 - 550 350 - 745
file_pdf_box
SuperioR-MP series 130 - 680 170 - 895
file_pdf_box
SuperioR-MP,  SNF series 130 - 550 170 - 745
file_pdf_box
SuperioR series 130 - 750 170 - 1060
file_pdf_box new
AdvanceD-MP,  S14 compact series,  S14 130 - 460 170 - 615

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。