TDK Electronics

リード付きディスクバリスタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
AdvanceD - S20 series 130 - 680 170 - 895
AdvanceD,  S14 compact series,  straight version 175 - 625 225 - 825
AdvanceD - SNF series 130 - 625 170 - 825
AdvanceD-MP,  S10,  S10 series 175 - 680 225 - 895
AdvanceD-MP,  S14,  S14 series 130 - 680 170 - 895
AdvanceD-MP,  S14,  SNF series 130 - 550 170 - 745
AdvanceD-MP,  S10,  SNF series 175 - 550 225 - 745
AdvanceD-MP Compact,  S14,  S14 series 130 - 460 170 - 615
Automotive 42V series 48 50
Automotive series 14 - 30 16 - 34
new
G14 series 50 - 680 ---
new
G20 series 50 - 750 ---
Q14,  Q20 130 - 460 170 - 615
S05 - StandarD 11 - 1100 14 - 1465
S07,  S07 series,  StandarD Compact 115 - 460 150 - 615
S10,  S10 series,  StandarD Compact 130 - 680 170 - 895
S14 compact series,  StandarD,  straight version 175 - 625 225 - 825
S20,  S20 series,  SuperioR-MP 130 - 680 170 - 895
S25,  S25 series,  SuperioR 130 - 750 170 - 1060
SNF automotive series,  SNF series 275 - 550 350 - 745
SNF series,  SuperioR-MP 130 - 550 170 - 745

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 設計一覧
  • タイプ一覧
  • 発注コード形式
  • 技術情報
  • セレクション手順
  • アプリケーション関連情報
  • 計算例
  • ソルダリング説明書
  • 信頼性試験
  • 認定一覧
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • テーピング, 梱包, リード形態
  • 記号と用語
  • 方程式一覧
  • UL E321126 (ディスク VAR, S, N, Q, CU) (2026年4月)
  • CSA登録ファイル番号 241538
  • IECQ 101-QA-1 (認証書) (2025年6月)
  • IEC 61051-2-2AT0001(詳細仕様)(2025年6月)
  • VDE 40027582 (認証書) (2025年8月)
  • VDE 40027582(附属書)(2025年8月)
  • 中国品質証明書(CQC)85℃対応 (2023年3月)
  • 中国品質証明書(CQC)105℃対応 (2024年5月)
  • 中国品質証明書(CQC)125℃対応 (2023年1月)

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)