TDK Electronics

トランスポンダコイル

: 1
インダクタンス  X軸 (mH) インダクタンス  Y軸 (mH) インダクタンス許容差 (%) クオリティファクタ Qmin 感度 X軸 (mV/µT) 感度 Y軸 (mV/µT) 共振周波数 (min.) X軸 (kHz) 共振周波数 (min.) Y軸 (kHz) 抵抗値 X軸 (Ohm) 抵抗値 Y軸 (Ohm) 設計 タイプ 発注コード アプリケーション 特徴 長さ (標準) (mm) 幅 (標準) (mm) 高さ (最大) (mm) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) AEC-Q200 はんだ付け 作動周波数 (kHz)
1.34 1.34 ±5 15 3.7 3.7 2000 2000 42 42 SMD TC1210 B82450A1344C000 Automotive X, Y Coil 3.2 2.5 2.4 -40 +125 yes Reflow 125