持続可能性
2024年7月10日
ほぼ100%カーボンフリー生産
TDKエレクトロニクスは、カーボンニュートラルへの道を順調に歩み続けている。現在、ヨーロッパとアメリカの全拠点では、100%カーボンフリーのエネルギー源から購入した 電力で生産を行っており、アジアでは電気エネルギーの4分の3を再生可能エネルギーで賄っています。各事業所では、多くのプロジェクトによってエネルギー効率が大幅に改善されている。現在、売上高100万ユーロに必要なエネルギーは590メガワット時であるが、2014年には900メガワット時近くであった。「これだけでも、エコロジーとエコノミーが両立していることがわかります」と、TEGの環境保護オフィサー兼CSRコーディネーターのクラウス・モアトル博士は言う。
TEGは、2035年までにCO2排出量を半減するというTDKグループの目標を、2022年までにすでに達成していた。そのため、2023年初めに新たな目標が設定された:22025年までに、購入する電気エネルギーをCO2ニュートラルにする。2030年までに、TEGの生産をCO2ニュートラルにする。そして、パリ気候協定に従い、2050年までにバリューチェーン全体で気候変動をニュートラルにする。
「TEGは、2014年以来、生産量に対してCO2「2014年以来、TEGは生産量に対してCO2 排出量をほぼ75%削減しました」。CO2 -フリーの電力への切り替えに加えて、太陽光発電システムも重要な要素であり、多くの事業所で設置されているか、外部で使用されている。ドイチュランズベルク工場、ジョホールバル工場、カリヤニ工場、マラガ工場、ナーシク工場、シュンペルク工場、ソンバテリー工場、クティナ工場はすでに独自のシステムを導入している。アモイは2023年にシステムを稼働させ、マラガの既存システムは大幅に拡張された。現在では駐車場の屋根も太陽光発電に利用されている。
さらに、ハイデンハイム、ホンチー、クティナ、ソンバテリー、珠海FTZなどでは、新たな太陽光発電システムや拡張工事が計画されているか、すでに建設中である。
しかし、近い将来グリーン電力に切り替えられない工場もある。バタム島の工場は工業団地内にあり、工業団地の所有者が所有するガス火力発電所から電力を供給している。「今のところ、オフセットしかできません」とモアトルは言う。「私たちの仲間は毎年マングローブの木を植えていますが、1本あたり300キロのCO2 を吸収することができます。私たちの目標は、毎年インドネシアに5万本の木を植え、この工場のCO2排出量全体を相殺することです」。
これによってTEGは、2025年までにCO2排出量を3万トン(CO2 )未満にするという目標を達成することができる。2030年までにCO2 ・ニュートラルを達成するためには、「まだ残っている化石燃料を取り除かなければなりません」とモアトルは言う:工場のガス暖房システムを変更する。
ソンバテリーの工場ではすでに、ガス暖房システムから高効率のヒートポンプシステムへの更新が進められている。さらに、既存のシステムを補うための新しい太陽光発電システムの設置もまもなく完了する予定だ。
この2つのプロジェクトにより、同地は4,000世帯の年間需要を満たすエネルギーを発電することになる。これにより、年間2,000トンのCO2 排出量が削減される。これにより、ソンバテリーの工場はほぼ完全にガスから独立することになる。