サービス
2021年6月8日
PCB実装用フィルムコンデンサの包括的計算および選択ツールの提供について
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、PCB実装用のEPCOSおよびTDKフィルムコンデンサを計算および選択するための、新しい強力な直感的に分かるCLARA(Capacitor Life And Rating Application)ツールの提供について発表します。
このツールは、柔軟なパラメータ検索機能を備えています。この中には、電気容量、電圧範囲、定格電圧、RMS、ピーク電流、温度、最大寸法および体積、許可、参照規格、および典型的なアプリケーションの検索が含まれています。
1回クリックするだけで、最大4個のコンデンサの性能をアプリケーションの条件下でシミュレーションできます。これは、動作温度、直流電圧、交流電圧、ピーク電流、期待耐用年数などのパラメータを含め、分かりやすく表に表示されます。また、開発者が具体的な要件に沿って構成を調整できるよう、安全許容範囲が指定されています。さらに、許容されたコンデンサのパラメータを超えた場合は、警告が発せられます。
個人のメモを含めたアプリケーションの条件は、将来使用するために保管できます。STEPファイルおよびSPICEシミュレーションデータは、大半のコンデンサで利用できます。CLARAは、TDKプロダクトセンターとリンクされています。選んだコンデンサは、サービスディストリビュータを介して簡単に注文できます。この新しいツールは、開発者向けに下記のサイトから提供されています。
www.tdk-electronics.tdk.com/clara keyboard_arrow_right
※英語のみ